iglidur® G, cojinete de fricción con valona, mm

El clásico universal polivalente con una relación precio/rendimiento excelente

iglidur® G, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® G, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® G, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® G, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GFM-0304-02
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El clásico universal polivalente con una relación precio/rendimiento excelente
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico

iglidur® G | El todoterreno

iglidur® G cubre la más amplia gama de requisitos diferentes. Por ello, el material se describe acertadamente como un todoterreno. Se recomienda para aplicaciones con cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatleta entre los materiales iglidur®. Extraordinariamente bueno en todas las disciplinas técnicas y, sobre todo, el clásico todoterreno en la suma de las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería agrícola
  • Automoción
  • Maquinaria de construcción
  • Ingeniería mecánica
  • Deporte, fitness y rehabilitación

¿Cuándo utilizarlo?

  • Si se necesita un material polivalente económico
  • Para velocidades de superficie bajas a medias
  • Si el material debe ser adecuado para diferentes ejes
  • Para aplicaciones con movimientos pivotantes y de rotación

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se requiere un reprocesado mecánico
  • En caso de que se necesite la máxima resistencia al desgaste
  • Cuando se precisa una resistencia química universal
  • Si las temperaturas son continuamente superiores a 130 °C
  • Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h