Descubra el muestrario agrícola

plásticos de movimiento para uso en maquinaria agrícola

¿Qué contiene su caja de muestras?

Caja de muestras para agricultura con piezas y componentes numerados en una caja.

1. Juntas de acoplamiento

Cojinete liso igus con dos fijaciones de ojo.

Juntas de acoplamiento con cojinetes esféricos igubal

2. Cojinetes

Tres cojinetes lisos iglidur para railway bearings en distintos colores.

Cojinetes de fricción de polímero

Casquillo iglidur montado en una máquina agrícola verde.

Aplicación del cliente

3. Guías lineales

Actuador lineal con dos barras guía y placa de montaje.

Sistemas lineales para cada aplicación

El conductor de la cabina maneja una máquina Deutz-Fahr y alcanza un mando interior.

Sin mantenimiento y limpio en la cabina del conductor

4. Engranajes

Dos engranajes de plástico, uno beige y otro blanco, uno junto al otro sobre fondo claro.

Engranajes de plástico resistentes al desgaste fabricados con polímeros iglidur de alto rendimiento

Motorreductor en la carcasa de la máquina con engranaje de plástico y cilindro metálico.

Pieza de recambio a medida

5. Cojinetes con valona

Vista general de varios cojinetes de brida igus en distintos diseños.

Elementos de rodamiento autoalineables

Una mano sostiene un soporte de rodamiento delante de un cepillo de cerdas rojas.

Tecnología de cojinetes de polímero sin lubricación para máquinas limpiadoras de vacas

6. Cadenas portacables

Cadena portacables igus E2C en guía, con eslabones móviles.

Cadenas portacables para un guiado seguro y duradero de los cables

Brazo industrial rojo con cadena portacables en una planta de producción.

Cadena de energía en la cargadora telescópica

7. Cables

Garantía igus chainflex para Kachel-Leitungen con 4 años de garantía.

Cables para aplicaciones en movimiento

Máquina cosechadora Zema para lechuga y verduras circula por el campo con estructura abierta.

Tecnología de cables de energía y señales flexibles y resistentes a la torsión en la tecnología harvesting

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos