Cambiar idioma :
A principios de 2013, la empresa familiar lanzó al mercado su propio desarrollo, una máquina limpiadora de vacas enchufable. Para soportar el extremo del eje de un cepillo se utiliza un robusto cojinete con brida EFOM de igubal®, un elemento de diseño estándar de igus® SE & Co. KG. Consiste en una carcasa hecha de igumid® G, caracterizada por su especial resistencia a los impactos, y una bola esférica hecha del material altamente resistente al desgaste iglidur® W300. Tiene el coeficiente de fricción más bajo en funcionamiento en seco. igubal® es un sistema de elementos de cojinetes autoajustables fabricados íntegramente con plásticos de alto rendimiento. La serie de tipos abarca desde articulaciones y articulaciones de horquilla hasta cojinetes de brida, esféricos y de bloque de almohada. Los elementos de cojinete son muy ligeros, ahorran espacio de instalación gracias a sus dimensiones y ayudan a reducir costes: en primer lugar, en la adquisición y, en segundo lugar, en el funcionamiento al eliminar los costes de mantenimiento y montaje.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h