Cambiar idioma :

Configuración de pruebas en el laboratorio de igus®
igus® las cadenas portacables están expuestas a diversos materiales en diferentes aplicaciones. Ya sean virutas de metal, serrín o líquidos: Tenemos una solución adecuada para su suministro de energía, como tubos RX, cadenas AX y muchos más, y en esta prueba expusimos nuestra cadena portacables® a diversos aceites y lubricantes. En la producción de muchas industrias se utilizan lubricantes, por lo que es posible que nuestra cadena portacables® también entre en contacto con estos lubricantes refrigerantes y aceites de corte. Hemos probado el peor de los casos y hemos sometido nuestra cadena® 255.10.075.0 a baños con diversos aceites durante un periodo de cuatro meses. Tras este periodo, la hemos comparado con una cadena® que no había estado expuesta a estos agentes.
Por término medio, la cadena portacables® de la prueba sólo perdió un 10% de su estabilidad. Esto debe tenerse en cuenta durante la planificación y seleccionar para la aplicación una cadena portacables® ligeramente más resistente si entra en contacto con aceites y lubricantes.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h