Cambiar idioma :

¿Para qué se utilizan?
Aquí encontrará especialistas en altas temperaturas adecuados para temperaturas de uso continuo de hasta +250°C (con la excepción de iglidur® V400 con +200 °C). Aquí, iglidur® X6 demuestra ser incluso mejor que el material estándar iglidur® X en muchas aplicaciones rotatorias y oscilantes. iglidur® Z también ha demostrado su eficacia desde hace tiempo como material estándar con un índice de desgaste extremadamente bajo y/o en presencia de cargas pesadas. iglidur® V400 es la solución a muchos problemas especiales, mientras que iglidur® UW500 es el especialista para líquidos a temperaturas muy elevadas.
Productos igus fabricados con materiales iglidur en la tienda online

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h