iglidur® X: Datos del material

Resumen de las características más importantes

  • Excelente resistencia al desgaste a altas temperaturas
  • Adecuado para velocidades extremadamente altas
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia al desgaste bajo el agua
  • Muy alta resistencia a los productos químicos
  • Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm²)
  • Conductor eléctrico
  • Resistente al moho según DIN EN ISO 846
Propiedades del material

¿Cuándo debo utilizar este material?

  • Para fuerzas de presión de hasta 150 MPa
  • Para movimientos lineales con acero inoxidable a altas temperaturas
  • Resistencia química universal
  • Para temperaturas de -100 °C a +250 °C (hasta +315 °C durante periodos cortos)
  • Para una absorción de humedad muy baja
  • Para una alta resistencia al desgaste en todo el rango de temperaturas

¿Cuándo no debo utilizar este material?

Velocidades de deslizamiento admisibles

Velocidad superficial máxima

m/sRotaciónOscilanteLineal
De forma continua1,51,15
De forma puntual3,52,510

Fricción y desgaste

iglidur® XsecoGrasasAceiteAgua
Coeficientes de fricción µ0,09 - 0,27 0,090,040,04
Coeficiente de fricción
Coeficiente de fricción
Desgaste
Material del eje

Tolerancias de montaje

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Carcasa H7 [mm]
hasta 30 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
> 6 hasta 100 - 0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
> 10 hasta 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
> 18 hasta 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
> 30 hasta 500 - 0,062 +0,025 +0.1250 +0,025
> 50 a 800 - 0,074+0,030 +0,1500 +0,030

Resistencia a los productos químicos

Radiación radioactiva

Resistencia a los rayos UV

Vacío

Otras especificaciones

MediaResistencia
Alcoholes+
Hidrocarburos+
Grasas, aceites sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos diluidos+
Ácidos fuertes-
Alcalinos diluidos+
Alcalinos fuertes+

Especificaciones eléctricas

Propiedades eléctricas
Resistencia transitoria específica< 105 Ωcm
Resistencia superficial< 103 Ω

Áreas de aplicación típicas

Industria de las bebidas

Industria de las bebidas

Industria de la madera

Industria maderera

Avión

Aviación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos