Más información

Desgaste de cojinetes iglidur® con cargas reducidas
Desgaste de cojinetes iglidur® con cargas reducidas

Importancia de la resistencia al desgaste

Desgaste de insertos metálicos iglidur® con cargas ligeras
Desgaste de insertos metálicos iglidur® con cargas ligeras

Desgaste bajo carga

Desgaste y temperatura

Tabla con una selección de materiales iglidur y sus límites de desgaste

MaterialTemp. [°C]
iglidur G+120
iglidur J+70
iglidur M250+80
iglidur W300+120
iglidur X+210
iglidur K+90
iglidur P+100
iglidur GLW+100
iglidur J260+80
iglidur J3+70
iglidur J350+140
iglidur L250+120
iglidur R+70
iglidur J200+70
iglidur D+70
iglidur® V400+130
iglidur X6+210
iglidur Z+200
iglidur® UW500+190
iglidur H+120
iglidur H1+170
iglidur H370+150
iglidur H2+120
iglidur A180+70
iglidur A200+80
iglidur A351+120
iglidur A500+190
iglidur A290+120
iglidur T220+90
iglidur F+130
iglidur H4+120
iglidur® Q+80
iglidur UW+70
iglidur B+70
iglidur C+70

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos