Vida útil

¿Qué ofrecen los materiales iglidur® para funcionamiento continuo?

  • El versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con un coeficiente de fricción muy bajo
  • Bajo desgaste con muchos materiales de eje diferentes
  • Bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Capacidad de amortiguación de vibraciones
Material iglidur® J
  • El clásico duradero, muy resistente al desgaste en (casi) todos los ejes
  • Para tiempos de funcionamiento especialmente largos
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistencia al desgaste extremadamente alta
Material iglidur® W300
  • Especialista para cargas pivotantes y pulsantes
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Buena resistencia a los productos químicos
  • Baja absorción de humedad
Material iglidur® J3
  • Apto para muchos ejes y cargas
  • Excelente coeficiente de fricción en acero
  • Cumple los requisitos de protección contra incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. para interiores de aeronaves
  • Temperatura de funcionamiento continuo hasta 180 °C
  • Para cargas medias y altas
Material J350
  • Perfecto para ejes de plástico
  • Muy buen coeficiente de fricción con cargas bajas y medias
  • Buena resistencia a los productos químicos
  • Mayor resistencia a la temperatura que iglidur® J
Material J260
  • Duradero y versátil
  • Muy resistente al desgaste
  • Para uso continuo hasta 180 °C
  • Adecuado para entornos húmedos
Material W360
  • Para altas velocidades
  • Especialmente desarrollado para aplicaciones de rotación rápida
  • Coeficiente de fricción muy bajo
  • Muy buena resistencia al desgaste
Material L250
  • Resistente a temperaturas y productos químicos
  • Para uso continuo hasta 250 °C
  • Velocidad de rotación de hasta 5 m/s
  • Muy buena resistencia al desgaste
Material L500
  • Material low cost
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Muy rentable
Material R
  • Material económico con silicona
  • Bajo coeficiente de fricción a altas velocidades
  • Para cargas bajas
  • Muy rentable
Material D
  • Específico para ejes de aluminio
  • Vida útil extremadamente larga en aluminio anodizado
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Bajo desgaste
J200 Material
  1. Temperatura máx. de uso continuo
  2. Presión estática superficial máx. recomendada a 20 °C
  3. Mejor combinación en rotación con p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos