Datos del material iglidur® J

Resumen de las características más importantes

Especificaciones técnicas descriptivas
Resistencia al desgaste a +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Más información sobre la resistencia al desgaste
Resistencia al desgaste a +90°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Resistencia al desgaste a +150°C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Bajo coeficiente de fricción- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Coeficiente de fricción µ, en seco: 0,06 - 0,18
Baja absorción de humedad- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Más información sobre la absorción de humedad
Resistencia al desgaste bajo el agua- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coeficiente de fricción µ: 0.04
Alta resistencia a los medios- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Más información sobre la resistencia de los medios de comunicación
Resistentes a las presiones en los bordes- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Adecuado para cargas de choque e impacto- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistente a la suciedad- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Especificaciones mecánicas

Presión superficial máxima recomendada
Deformación

Velocidades de deslizamiento admisibles

Velocidad máxima superficial

m/sRotaciónOscilanteLineal
De forma continua1,5 1,1 8
De forma puntual3 2,1 10

Fricción y desgaste

iglidur J seco Grasas Aceite Agua
Coeficiente de fricción µ 0,06-0,18 0,09 0,04 0,04
Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s

Materiales del eje

Desgaste, aplicaciones rotatorias con diferentes materiales de eje
Desgaste en aplicaciones oscilantes y rotatorias

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm] Eje h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Carcasa H7 [mm]
hasta 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 hasta 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 hasta 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 hasta 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 hasta 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
>80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> De 120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Resistencia química

MediaResistencia (todos los datos a +20°C)
Alcoholes+
Hidrocarburos+
Grasas, aceites sin aditivos +
Combustibles+
Ácidos diluidos0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalinos diluidos+
Alcalinos fuertes+ hasta 0

Resistencia a la intemperie

Condiciones al vacío

Rayos radioactivos

ejemplo

Industria gráfica

ejemplo

Industria de bebidas

ejemplo

Aviación y aeroespacial

ejemplo

Sala blanca

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos