Materiales iglidur® de uso universal

iglidur® G: universal clásico

  • Temperatura máx. de funcionamiento continuo: 130 °C
  • Temperatura máx. de funcionamiento durante periodos cortos: 220 °C
  • Temperatura mín. de funcionamiento continuo: -40 °C
  • Presión superficial máx. (a +20 °C/68 °F) 80 MPa
  • Dureza Shore D 81
  • No conductor
Granulado de material en un montón de pequeños pellets de plástico.

iglidur® G1: universal todavía mejor

  • Temperatura máx. de funcionamiento continuo: 180 °C
  • Temperatura máx. de funcionamiento durante periodos cortos: 220 °C
  • Temperatura mín. de funcionamiento continuo: -40 °C
  • Presión superficial máx. (a +20 °C/68 °F) 91 MPa
  • Dureza Shore D 81
  • No conductor
Granulado de material.

iglidur® M250: universal robusto de acuerdo con DIN ISO 2795

  • Temperatura máx. de funcionamiento continuo: 80 °C
  • Temperatura máx. de funcionamiento durante periodos cortos: 170 °C
  • Temperatura mín. de funcionamiento continuo: -40 °C
  • Presión superficial máx. (a +20 °C/68 °F) 20 MPa
  • Dureza Shore D 79
  • No conductor
Granulado de material en forma de gránulos plásticos negros.

iglidur® P210: especialista en movimientos oscilantes, rotatorios y mucho más

  • Temperatura máx. de funcionamiento continuo: 100 °C
  • Temperatura máx. de funcionamiento durante periodos cortos: 160 °C
  • Temperatura mín. de funcionamiento continuo: -40 °C
  • Presión superficial máx. (a +20 °C/68 °F) 50 MPa
  • Dureza Shore D 75
  • No conductor
Granulado de material con pellets de plástico beige.

iglidur® P: universal económico para exteriores

  • Temperatura máx. de funcionamiento continuo: 130 °C
  • Temperatura máx. de funcionamiento durante periodos cortos: 200 °C
  • Temperatura mín. de funcionamiento continuo: -40 °C
  • Presión superficial máx. (a +20 °C/68 °F) 50 MPa
  • Dureza Shore D 75
  • No conductor
Granulado negro de material.

iglidur® K: universal y económico

  • Temperatura máx. de funcionamiento continuo: 170 °C
  • Temperatura máx. de funcionamiento durante periodos cortos: 240 °C
  • Temperatura mín. de funcionamiento continuo: -40 °C
  • Presión superficial máx. (a +20 °C/68 °F) 50 MPa
  • Dureza Shore D 72
  • No conductor
Granulado beige de material para iglidur H1.

iglidur® GLW: económico para grandes series

  • Temperatura máx. de funcionamiento continuo: 100 °C
  • Temperatura máx. de funcionamiento durante periodos cortos: 160 °C
  • Temperatura mín. de funcionamiento continuo: -40 °C
  • Presión superficial máx. (a +20 °C/68 °F) 80 MPa
  • Dureza Shore D 78
  • No conductor
Granulado negro de material.
Caja de muestras iglidur improves con set de cojinetes de muestra y tablas comparativas.

Caja de muestras gratuita

Casquillos lisos iglidur bajo la lupa.

Así funcionan los materiales iglidur®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos