iglidur® G - Datos del material

Resumen de las características más importantes

  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistente a cargas en los bordes
  • Resistente a golpes e impactos
  • Especialmente resistente a la suciedad y al polvo
  • Resistente a cargas elevadas (>60 N/mm²)
  • Resistente al moho según DIN EN ISO 846
  • Comportamiento frente al vaho según DIN 75201-B
  • Equivalente de CO₂ disponible por pieza
Información del material
  • Cuando se requiere un cojinete versátil económico
  • A velocidades superficiales bajas o medias
  • Cuando el cojinete debe ser adecuado para diferentes materiales de eje
  • Para movimientos pivotantes y rotatorios
Velocidad máxima superficial
m/sRotaciónOscilanteLineal
De forma continua10,74
De forma puntual21,45

Fricción y desgaste

iglidur® GsecoGrasasAceiteAgua
Coeficientes de fricción µ0,08 - 0,150,090,040,04

Materiales del eje

Desgaste, aplicaciones rotatorias con diferentes materiales de eje
Desgaste en aplicaciones oscilantes y rotatorias

Tolerancias de montaje

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Carcasa H7 [mm]
hasta 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 hasta 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 hasta 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 hasta 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 hasta 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 a 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 a 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Otras especificaciones

Resistencia química:
MediaResistencia
Alcoholes+ hasta 0
Hidrocarburos+
Grasas, aceites sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos diluidos0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalinos diluidos+
Alcalinos fuertes0
Resistencia transitoria específicaResistencia superficial
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Áreas de aplicación típicas

Maquinaria agrícola

Ingeniería agrícola

Coches

Automoción

Maquinaria de construcción

Maquinaria de construcción

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos