Cambiar idioma :

Do without additional lubricants and use individually customised plain bearings. Predictable service life and high resilience increase reliability
Keine Schmierung
Keine zusätzliche Schmierung dank Festschmierstoffen in den Gleitlagern

Schmutzresistent
Funktionieren problemlos bei Schmutz und die Lagerstelle bleibt sauber

Für hohe Lasten
Für den Einsatz bei Kanten- und Schwerlast geeignet

Vibrationsdämpfend
Die Beschaffenheit der Werkstoffe wirkt schwingungsdämpfend in der Lagerstelle

Korrosionsfrei
Bedenkenlos im Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser einsetzbar

UV- und witterungsbeständig
Zuverlässig im Einsatz bei UV-Strahlen, Hitze und Kälte


iglidur® SG03

iglidur® G

iglidur® Z

iglidur® Q3E

For applications with particularly high loads, we offer a range of fibre composite bearings. They combine the excellent sliding properties of our iglidur plain bearings with a high-strength outer shell.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h