Cambiar idioma :
"Nos decidimos por la serie PRT de igus® debido al movimiento silencioso y a la naturaleza libre de mantenimiento de los productos. Otro punto a favor es la entrega de las coronas giratorias PRT listas para instalar. "
Lars Van Sweevelt, i3-Technologies

El fabricante belga líder en soluciones de colaboración i3 SOLUTIONS© ha desarrollado un rotafolios móvil, interactivo y digital que transforma cualquier sala en un espacio de trabajo moderno y colaborativo. Los equipos pueden llevarlo a cualquier entorno de reunión y empezar a colaborar.
El flipchart ofrece a los equipos las herramientas que necesitan para maximizar su creatividad y rendimiento, con una cámara integrada, una pizarra ampliada, un navegador integrado y compatibilidad con diversas aplicaciones de videoconferencia. Todo ello sin cables y, por tanto, de uso flexible. El rotafolios cuenta con una base giratoria PRT-02-30 que permite que la pantalla gire 90 grados. Puede cambiarse sin problemas entre formato horizontal y vertical para optimizar la visualización de distintos tipos de contenido y crear una experiencia visual excelente.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h