Cambiar idioma :

Alivio de fuerzas de tracción en cables de cadenas portacables con abrazaderas y elementos de presión
El uso de abrazaderas ha demostrado su eficacia para el alivio de de tensión de los cables en cadenas portacables. Las abrazaderas son una alternativa adecuada para todas las cadenas portacables con terminales KMA y perfiles en C.
Gama de productos y materiales
Conclusión: la resistencia a la tracción de las abrazaderas chainfix de igus es tres veces mayor en comparación con los sistemas de alivio de tensión convencionales.

Abrazaderas múltiples (en acero y acero inoxidable)
Sistema de alivio de tensión universal, compactas y modulares.

chainfix ofrece una altura de instalación reducida gracias al pasador roscado y a la altura optimizada de la carcasa
En los tramos largos en los que la cadena portacables se desliza sobre sí misma, las cabezas de los tornillos de la abrazadera en el extremo fijo de la cadena deben estar a una distancia mínima de 10 mm del borde superior de la cadena. Esto significa que las bridas descritas aquí pueden no ser adecuadas para su uso en el extremo fijo de cadenas portacables de gran longitud. Las abrazaderas de tornillo roscado igus®, especialmente desarrolladas para alturas de montaje reducidas, disminuyen la altura de montaje hasta 15 mm en comparación con las abrazaderas convencionales, por lo que pueden utilizarse en cadenas autosoportadas sin ningún problema.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h