Cambiar idioma :
El Laboratorio de Biomecánica del Movimiento (LMB) de la ETH de Zúrich investiga la cinemática y cinética de articulaciones sanas, reconstruidas y sustituidas. Para ello, ha desarrollado un fluoroscopio de dos planos que puede seguir los movimientos altamente dinámicos de las articulaciones humanas en el espacio tridimensional y registrar imágenes de rayos X biplanares de alta resolución a gran velocidad. Se utilizan dos tipos de cadena portacables de igus® para guiar de forma segura los numerosos cables de alimentación y señal a las unidades de imagen de alta aceleración durante la fluoroscopia.

El sistema móvil de rayos X biplanar desarrollado por el LMB es capaz de seguir movimientos muy dinámicos de las articulaciones humanas en el espacio tridimensional. Al utilizar dos planos de imagen superpuestos, el dispositivo supera los problemas de los errores fuera del plano, lo que permite un registro 3D preciso de la cinemática del implante y del esqueleto natural. El diseño, en el que el intensificador de imagen y la fuente de imagen están separados, ofrece una mayor libertad de movimiento, tanto horizontal como vertical.
La nueva tecnología amplía la base para comprender y controlar los cambios degenerativos del sistema musculoesquelético y los resultados de los tratamientos ortopédicos y las medidas de rehabilitación.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h