Componentes sin lubricación ni mantenimiento para el movimiento en equipos de laboratorio

Robot pipeteador y biorreactor para automatización de laboratorio con motion plastics naranjas.

Nuestros productos más vendidos en material de laboratorio

Sistema de prueba robotizado para dispositivos médicos de laboratorio con sello Fraunhofer IPA.

Máxima idoneidad para salas blancas

  • Funcionamiento extremadamente silencioso: máx. 38 dB(A)
  • Clase IPA 1: prácticamente sin desgaste ni abrasión
  • Acceso rápido y sencillo a los cables gracias al principio de cierre de cremallera
  • Buena estabilidad gracias a los eslabones entrelazados
Sistema de cadena portacables para equipos médicos de laboratorio con cables guiados.

Protección de cables para los espacios de instalación más reducidos

  • Radios de curvatura mínimos para reducir el espacio de instalación necesario
  • Fácil de llenar, poco esfuerzo de montaje
  • Más rentables que las cadenas completamente cerradas
Cable CF98.PLUS para equipos de laboratorio médico en una instalación automatizada.

100 millones de carreras dobles garantizadas

  • Para cargas máximas y radios especialmente pequeños de hasta 3 x d
  • Especialmente para aplicaciones cortas y muy rápidas
  • 4 años de garantía
Readychain para equipos de laboratorio médico con guiado de energía en un sistema automatizado de manipulación.

75% menos tiempo de montaje

  • Cadena portacables con cables y conectores de un solo proveedor
  • Reducción de las fuentes de error gracias a los exhaustivos controles
  • 4 años de garantía
Sistema de guía drylin-W para dispositivos médicos de laboratorio con carro y carril en una aplicación.

100% sistema modular sin lubricación

  • Máxima flexibilidad gracias a guías simples, dobles y curvas
  • Más de 50 carros diferentes de marcha suave con elementos deslizantes sin lubricación
  • Súper compacto, por ejemplo, carril doble WS-06-20
Sistema de ejes en miniatura para dispositivos médicos con guías lineales y unidad de accionamiento para equipos de laboratorio.

Supercompacto: 28 x 22cm

  • Módulo completo con motor o accionamiento a medida
  • Tres tipos de carro (básico/ajustable/precarga) con y sin soporte de husillo reforzado
  • Montaje muy sencillo
Husillo Dryspin con tuerca para equipos de laboratorio médico.

Juego axial reducido

  • Tecnología de husillos sin lubricación con altos rendimientos de hasta el 82%
  • Ideal para movimientos de posicionamiento precisos: tuerca de husillo de juego cero para una vida útil de juego axial mínimo
Rodamiento médico y corona dentada para equipos de laboratorio.

Rotación silenciosa sin lubricación

  • Funcionamiento silencioso y limpio gracias a los elementos deslizantes de plástico en lugar de bolas metálicas
  • Sistema modular
  • Diversos engranajes externos e internos
  • Para espacios de instalación reducidos PRT-04 micro con 60 mm de diámetro
Biorreactor con rodamiento de bolas cerámico y líneas de conexión.

Hasta 65 veces más duradero

  • Resistente a la temperatura, a los productos químicos y sin corrosión
  • Hasta 65 veces más vida útil en comparación con los rodamientos de bolas PEEK estándar
Casquillo igus para microscopios y equipos de laboratorio médico junto a una vista del cojinete.

Funcionamiento suave sin lubricación ni PTFE

  • Variante sin PTFE de nuestro probado éxito de ventas en tecnología médica
  • Coeficientes de fricción mínimos en funcionamiento en seco
  • Muy baja tendencia al stick-slip
  • Resistente al moho según DIN EN ISO 846
Engranaje impreso en 3D con un montón de polvo.

Hasta 50 veces más duradero que los materiales convencionales

  • Filamentos, polvos y resinas resistentes a la abrasión
  • Componentes personalizados en el servicio de impresión 3D listos para enviar en sólo 1-3 días
  • Sólo tiene que cargar su modelo 3D y realizar el pedido en línea
Impresión 3D

Robots lineales desde 1.065,28

  • Hardware de control plug-and-play que incluye software gratuito
  • Robots lineales estándar o personalizados
  • Plazos de entrega reducidos

Aplicaciones con éxito en la tecnología de laboratorio

Línea de llenado automatizada con cinta, recipientes y panel de control.

Movimiento limpio en la línea de llenado

Engranaje de plástico en un conjunto metálico dentro de una máquina.

Precisión en el analizador de sangre

Aplicaciones médicas con componentes igus en un collage de robótica, sistemas de agarre e instalaciones de laboratorio.

... y otras historias de éxito

Más información

Productos para cleanroom con componentes, cables y una instalación en un entorno de sala limpia.

Productos para salas limpias

Casquillos iglidur dispuestos en un bucle infinito.

Piezas especiales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos