Módulos lineales para espacios pequeños

Muy compacto

Tamaño reducido, precio reducido

Gama de módulos lineales en miniatura

Mesas lineales en miniatura SLN
  • Altura/anchura del sistema: 22 mm x 28 mm
  • Modelo básico asequible
  • Basado en el sistema de guiado plano drylin® N
  • Accionamiento: roscado dryspin® trapezoidal o helicoidal
SLNV
  • Altura/anchura del sistema: 22mm x 28mm
  • Preciso con precarga
  • Basado en el sistema de guiado con precarga drylin® NSV
  • Accionamiento: roscado dryspin® trapezoidal o helicoidal
SLT
  • Altura/anchura del sistema: desde 20 mm x 45 mm
  • Diseño de perfil plano gracias a la disposición lateral de los husillos
  • Basado en el sistema de guiado en miniatura drylin® T
  • Accionamiento: roscado dryspin® trapezoidal o helicoidal
SHT-08
  • Altura/anchura del sistema: desde 23 mm x 65 mm
  • Dimensiones de instalación 08 en sistema modular SHT (aluminio/acero inoxidable)
  • Basado en el sistema de guiado por eje drylin® R
  • Accionamiento: roscado dryspin® trapezoidal o helicoidal
Módulo lineal de husillo SLW
  • Alturas/anchura del sistema: desde 20 mm x 32 mm
  • Dimensiones de instalación SLW 06/10
  • Basado en el sistema de guiado drylin® W
  • Accionamiento: roscado dryspin® trapezoidal o helicoidal
Módulo lineal mini con correa dentada
  • Altura/anchura del sistema: 28 mm x 40 mm
  • Diseño plano para un posicionamiento rápido
  • Basado en el sistema de guiado plano drylin® N
  • Accionamiento: correa dentada
drylin SLW

Nuestro plato fuerte entre los "minis"

Muestra de módulo lineal en miniatura con estuche de gafas

Muestra gratuita de módulo lineal en miniatura drylin®
  • Diseño compacto y robusto
  • 100% sin lubricación
  • Estructura extremadamente ligera
  • Solución económica

Un actuador lineal confeccionado en solo unos pasos

Configure online la tecnología de accionamiento drylin
  • Configuración rápida y sencilla
  • Accesorios opcionales
  • Listado detallado de piezas
  • Entrega rápida

Ventajas de los módulos lineales en miniatura drylin®

Funcionamiento silencioso

Resistente a la corrosión

Tamaño muy pequeño

Muy ligero

Libre de lubricación

Económico

Ejemplos de aplicaciones en espacios reducidos

Máquina de hacer batidos Alberts One

Máquina de hacer batidos Alberts One

Sistema de ajuste eléctrico en una cafetera espresso

Sistema de ajuste eléctrico en una cafetera espresso

Cocina robotizada Cook-e

Cocina robotizada Cook-e

Ajuste de formatos en la tecnología de inspección

Ajuste de formato en la tecnología de inspección

Más productos para espacios de instalación reducidos

Motores paso a paso con husillo

Motores paso a paso con husillo

Guías lineales pequeñas

DRL_GEN_drylin_W_combined

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos