Motores paso a paso de husillo drylin® E

Motores independientes con o sin encoder

Motor con husillo NEMA 11

Tamaño de instalación: NEMA 11

  • Tamaño de la brida: 28 mm
  • Par de retención: 0,1 Nm
  • Carga axial del eje: 50 N
Motor de husillo NEMA 17

Tamaño de instalación: NEMA17

  • Tamaño de la brida: 42 mm
  • Par de retención: 0,5 Nm
  • Carga axial del eje: 100 N
Motor de husillo NEMA 17

Tamaño de instalación: NEMA23

  • Tamaño de la brida: 56 mm
  • Par de retención: 2,0 Nm
  • Carga axial del eje: 500 N

¿Por qué elegir los motores drylin® E?

Entrega en 24 h

Listos para enviar en 24 h

Stock

Gran stock disponible

icono vida útil

Larga vida útil

icono disponibilidad a largo plazo

Gama de productos disponibles a largo plazo

icono sin cantidad mínima de pedido

Sin pedido mínimo

icono 100% probado

100% testados

Buscador de productos drylin® E

Configurador de motores

Para motores eléctricos

Configurador de módulos lineales

Para actuadores lineales eléctricos

Configurador de módulos lineales manuales/motorizados

Para motores de husillo

Nuestros servicios

Controladores de motores drylin® E

  • Puesta en marcha rápida
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
  • Compatibles con sistemas de control industriales
  • Para todos los módulos lineales drylin®
Más información
Icono de controlador de motores

Programas de muestra drylin® E

  • Programas descargables con programa maestro/control y parametrización dryve
  • Compatibilidad con sistemas de fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilidad con ordenadores monoplaca/tarjetas comunes (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos