Guías lineales para espacios reducidos

Estrechas o planas

Muestra de drylin T mini

Pregunte a nuestros expertos

banner_questions_for_experts

Muestra gratuita de la guía miniatura

caja principal

Ventajas de las guías lineales para espacios reducidos

Reducción del espacio de montaje necesario

Se puede utilizar en espacios de instalación reducidos

No necesitan lubricación

Libre de lubricación y mantenimiento

Resistente a la corrosión

Resistente a la corrosión

Productos para espacio reducido

Carro miniatura «drylin W»

Guías miniatura drylin W

Guías en miniatura drylin T

Guías lineales de perfil plano drylin N

Guías lineales de perfil plano drylin N

  • Altura de instalación reducida: entre 6 y 12 mm
  • Peso ligero
  • Raíles anodizados en color plateado o negro
  • 4 anchos de raíl de entre 17 y 80 mm
Raíl pretensado con perfil de prisma

Raíles prismáticos drylin con precarga

  • 4 clases de precarga
  • Uso en entornos con estrictos requisitos de higiene
  • Para conexiones atornilladas desde abajo o pernos roscados

Ejemplos de aplicación para espacios reducidos

El rotafolio móvil - CompactChart

drylin® N en el camión de comida

Maintenance-free movement in reverse vending machines from Selfmaker


Tecnología de accionamiento para espacios reducidos

Módulos lineales para espacios pequeños


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos