El rotafolio móvil - CompactChart

Flexible, innovador y ligero

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin® N Carril guía en combinación con carro guía
  • Requisitos: Los componentes deben ser especialmente ligeros para no aumentar significativamente el peso portante. Además, no debe haber grasas ni aceites que contaminen el carro. La guía lineal debe estabilizar el rotafolios y tener poca fricción. También debe poder montarse y desmontarse de forma intuitiva y sin instrucciones.
  • Productos utilizados: drylin® N sistema de guiado de perfil bajo
  • Éxito para el cliente: Las guías lineales utilizadas ofrecen una elevada capacidad de carga, son absolutamente limpias y no requieren mantenimiento ni lubricación. Además, tienen una larga vida útil. Para el transporte de los CompactCharts, los productos de igus® son extremadamente ligeros gracias a los materiales de aluminio y plástico y ahorran mucho espacio con una anchura del sistema de 17 mm y una altura de 9,5 mm.
CompactChart

Productos utilizados

drylin® Carril N NS-01-17

drylin® N carruaje NW-02-17

Problema

Solución

Imágenes de aplicación:

Pregunte a nuestros expertos

Icono_Botón - Experto

Descargar el whitepaper

Icon_Button - Libro Blanco

Configurador

Icon_Button - Configurador

Vídeo de aplicación:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos