Guías lineales prismáticas / de cola de milano con precarga igus®


Ventajas de las guías prismáticas drylin con precarga

Reducción del espacio de montaje necesario

Se puede utilizar en espacios de instalación reducidos

Reducción de costes

Ahorro de los costes de energía

Fácil de ajustar y posicionar

Fácil de ajustar y posicionar

Silenciosas

Funcionamiento silencioso

Instalación rápida

Menos tiempo de instalación

Fácil instalación

Fácil instalación

Componentes de las guías lineales con precarga drylin®

Raíl pretensado con perfil de prisma – diseño de cola de milano

Carriles guía

  • Perfil de aluminio anodizado claro
  • Con orificios de montaje estándar a 60 mm
  • Sin orificios para mecanizado personalizado
Riel antirreflectante NSV-01-27-AR

Carriles guía AntiReflex

  • Aluminio anodizado negro
  • Con orificios estándar o sin orificios
  • Reducción de los reflejos de luz gracias a la superficie negra
Solución completa drylin® N para aplicaciones linales con espacio de instalación reducido

Tapas finales para carriles prismáticos

  • NSVK-27: elegante tapa para los bordes del carril
  • NSVZ-01-27-AL: tapa final de posicionamiento variable
  • NSVA-27: tapa atornillada económica
NWV-21-alineación-izquierda-tienda-online

Carro guía NWV-21/22-27-35

  • Con orificios pasantes para fijación desde abajo
  • Con orificio roscado para fijación desde arriba
  • Tipo corto con pretensión única
Carro lineal NWV-22

Carro guía NWV-22

  • Con orificios roscados para fijación desde arriba
  • Con orificio liso para fijación desde abajo
  • Tipo largo con doble pretensión
NWV-21-27-35-AR_versión_cota

NWV-21/22-27-35-AR

  • Versión corta en negro
  • Con agujero liso o roscado
  • Ajuste controlado gracias a la pretensión individual
  • Tipo ligero
NWV-21-27-60-AR

NWV-21/22-27-60-AR

  • Versión larga en negro
  • Tipo compacto y ligero con baja inercia
  • Extremadamente plano
Carros con forma de prisma

Carro con extremo mecanizado

  • Precarga de muelle variable
  • Sin efecto stick-slip
  • Sin PTFE
Carro con agujero

Carro con orificio

  • Ajuste controlado gracias a la pretensión personalizada
  • Carro con orificio liso
  • Sin PTFE
NWV-41_versión_corta

NWV-41/42-20-35

  • Ahorre hasta 25% espacio de instalación
  • Sin PTFE
  • Con orificio liso o roscado
NWV-41-20-60_version_larga_

NWV-41/42-20-60

  • Con orificio liso o roscado
  • Cumple los requisitos de baja emisión de partículas
  • Todos los ajustes son individuales
Más opciones con la guía lineal con precarga drylin

Otras opciones de guías lineales prismáticas son precarga

  • NKV incl. sistema de medición
  • SLNV con accionamiento de husillo drylin integrado, con o sin motor.

Fuerzas de desplazamiento del con raíl con perfil de prisma

Ejemplos de aplicaciones

Medidor láser Smartfit

Smartfit con guías prismáticas con precarga

drylin N en la impresora 3D

Sistema de guiado de perfil plano drylin® N en una impresora 3D

drylin N para cámara 3D

Sistema de guiado de perfil plano drylin® N para cámaras 3D

drylin N en envasadora para botellas

drylin® N en una máquina de envasado de botellas

drylin N en sistema de comprobación y clasificación

drylin® N en una planta de prueba y clasificación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos