Cambiar idioma :

Nuestro medidor láser Smartfit es una herramienta muy útil para los vendedores de bicicletas. Consta de un raíl igus NSV-01-27 con una escala grabada con láser y un carro prismático emparejado con un láser en cruz. El medidor láser es ideal para realizar mediciones y ajustes precisos en la bicicleta. Esto permite a los vendedores determinar la altura óptima del cuadro y a los clientes finales realizar una prueba de conducción con los ajustes perfectos. Nuestros distribuidores también lo utilizan para el montaje final individual de las bicicletas antes de la entrega. Impresiona por su alta precisión, fácil manejo... Los requisitos importantes son: el medidor láser y la guía de carril correspondiente deben ser robustos para evitar que se estropeen en el día a día. El sistema debe ser fácil de manejar y poder "mantener" los valores ajustados. Un reto adicional, relevante para nuestros clientes, es la relación calidad-precio... Apreciamos especialmente la corredera prismática de precarga sin lubricación, que ha demostrado su eficacia en entornos de trabajo como tiendas de bicicletas y talleres.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h