Cambiar idioma :
Nuestros productos ya han sido probados miles de veces en la práctica y han demostrado su éxito en la industria de la bicicleta en numerosas aplicaciones. El cambio de cojinetes metálicos a cojinetes de polímero iglidur libres de lubricación permite mejorar la tecnología de la bicicleta y ahorrar costes: con menor peso, mayor vida útil y menor mantenimiento. A continuación encontrará una selección de aplicaciones de clientes ya implementadas con nuestras rótulas y cojinetes lisos, así como componentes especiales individuales.
¿Le gustaría descubrir muchos más ejemplos de aplicaciones para bicicletas de montaña, bicicletas de carga, bicicletas urbanas y mucho más? Aquí encontrará todos los ejemplos de aplicación de nuestra tecnología de rodamientos sin lubricación.

¡Tómela en sus manos por adelantado y compruébelo usted mismo! Pida la caja de muestras con nuestros productos estrella para bicicletas. Contiene cojinetes de deslizamiento de diferentes materiales iglidur, un engranaje, una cabeza de rótula igubal y una guía lineal drylin N.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h