Cambiar idioma :

La MK1 de Butchers & Bicicletas con mecanismo basculante patentado en el que los cojinetes de deslizamiento iglidur garantizan un movimiento suave.
Butchers & Bikes, con sede en el barrio de las carnicerías de Copenhague, fabrica bicicletas de carga deportivas que permiten inclinarse dinámicamente en las curvas gracias a la tecnología patentada Built-to-tilt. El diseño reduce el riesgo de vuelco y proporciona un gran placer de conducción, ya que el habitual frenado antes de las curvas y el engorroso arranque posterior ya no son necesarios.

iglidur® en la BTT
Triángulo trasero, horquilla, tija de sillín, etc.: áreas de aplicación de los casquillos de fricción iglidur® en bicicletas de montaña

Nuestros cojinetes lisos
Todo lo importante sobre nuestros cojinetes iglidur® de un vistazo: Piezas estándar y especiales, innovaciones de producto, pruebas de laboratorio y mucho más

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h