Cojinetes igus® libres de mantenimiento en SRAM dérailleurs

  • Ligeros y económicos
  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Resistentes al aceite, la suciedad y el agua
  • Libres de corrosión y duraderos
  • Vida útil predecible

Nuestros cojinetes lisos son resistentes al agua, el barro, la arena y el aceite

Cojinete liso en el desviador
MTB con desviador SRAM X01 AXS en acción

¿Cuáles son las ventajas de los casquillos de fricción igus en los cambios de bicicleta de montaña?

Vista del desviador SRAM XX1 Eagle AXS

¿Y los desviadores SRAM para bicicletas de carreras?

Vista del desviador SRAM Force eTap AXS

¿Se adaptan nuestros casquillos de fricción a sus productos?

Los cojinetes iglidur G no requieren mantenimiento.

Más información

Variedad de cojinetes iglidur
Más información
Bicicleta de montaña en el barro
¡Descúbrala ahora!
Bicicleta RCYL en distintos lugares

Caja de muestras gratuita

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos