Cojinetes y rótulas resistentes en una bicicleta de carga eléctrica para cargas pesadas

Ligero y duradero incluso a plena carga

Perfil

Tres bicicletas de carga eléctricas de GLS en una plaza.
  • Qué se necesitaba: Alternativa para el cojinete metálico en la dirección y el acoplamiento del remolque
  • Requisitos: Durabilidad, ausencia de corrosión, resistencia a la radiación UV, a la suciedad y a las fluctuaciones de temperatura, autoajustable, sin lubricación ni mantenimiento, peso reducido
  • Ámbito de aplicación: Industria de la bicicleta

Problema

Solución

Los cojinetes de polímero de igus® pasan desapercibidos a primera vista. "Pero nos han ayudado a ahorrar peso, reducir el tiempo de montaje y aumentar la robustez del vehículo, reduciendo al mismo tiempo el mantenimiento.

Vincent Okroy

Diseñador de la bicicleta de carga pesada

Unidad de accionamiento de una e-cargo bike con mecánica y cables.
Bicicleta de carga eléctrica con caja de transporte cerrada delante de un edificio.

Más información

Rodamiento iglidur formado por muchos pequeños elementos cilíndricos.

iglidur® cojinete de fricción

Rodamientos articulados igubal y soportes de alojamiento de distintas formas y tamaños sobre fondo blanco.

igubal® Cojinetes articulados

Bicicleta de carga con caja de transporte en una carretera frente a un campo en flor.

Productos para bicicletas de carga

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos