Cojinetes libres de lubricación para bicicletas de carga

cargobike
cargobike

Puntos de apoyo en una bicicleta eléctrica de carga
Puntos de apoyo en una bicicleta eléctrica de carga

1 Tija de sillín con suspensión

Tija de sillín con suspensión con cojinetes de fricción iglidur

1 Tija de suspensión

  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la presión de los cantos, así como a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y a la corrosión
  • Ligero
  • Discreto en negro
  • Sin lubricación
Cojinete con valona iglidur P

1 Tija de sillín con suspensión

Tija de sillín con suspensión de by.schulz

2 Cabezales

Juego de dirección con casquillos de fricción iglidur

2 Juego de dirección

  1. Resistente a cargas elevadas (>60N/mm2)
  2. Especialmente desarrollado para cargas extremas
  3. Resistente a golpes e impactos
  4. Excelente coeficiente de fricción
  5. Resistente a la corrosión
  6. Requiere poco espacio de instalación
  7. Sin lubricación
Cojinets de fricción iglidur Q

3 Palanca de freno

Cojinete de fricción en la palanca de freno

3 Palanca de freno

  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la presión de los cantos, así como a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y a la corrosión
  • Ligero
  • Discreto en negro
  • Sin lubricación
Cojinetes deslizantes iglidur P

3 Palanca de freno

Frenos de Trickstuff Piccola

4 Tapa de la caja

Juego de dirección con los cojinetes de fricción iglidur

4 Tapa de la caja

  • Material de bajo coste para grandes volúmenes de producción
  • Resistente a golpes e impactos
  • Insensible a la suciedad y al polvo
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinete con valona iglidur GLW

5 Barra guía

Cabeza articulada igubal en la barra de dirección

5 Barra guía

  • Cabeza de rótula metálica con rosca hembra con bola esférica de acero inoxidable para cargas transversales elevadas
  • Anillo interior de iglidur J libre de mantenimiento
  • Carcasa de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable (bajo pedido)
  • Serie dimensional K según DIN ISO 12240
  • Resistente a la suciedad
  • Sin lubricación
Cabeza articulada KCRM

5 Barra guía

Bicicleta de carga de Butchers & Bicycles

5 Barra guía

Varios cojinetes de fricción iglidur

5 Barra guía

Bicicleta de carga de Butchers & Bicycles

6 Tapa de la batería

Cojinetes de fricción en las bisagras de la tapa de la batería

6 Tapa de la batería

  • Material de bajo coste para grandes volúmenes de producción
  • Resistente a golpes e impactos
  • Insensible a la suciedad y al polvo
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinete con valona iglidur GLW

7 Freno de disco o de llanta

Cojinetes de fricción en los frenos de las bicicletas

7 Freno de disco o de llanta

  • Adecuado para altas temperaturas
  • Temperatura de aplicación superior a largo plazo 200°C
  • Temperatura superior de aplicación a corto plazo 240°C
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua
  • Muy alta resistencia a los medios
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
Cojinete de fricción iglidur H4

8 Rueda libre

Rueda libre con los cojinetes de fricción iglidur

8 Rueda libre

  • Excelente coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Baja absorción de humedad y alta resistencia a los medios
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua
  • Resistentes a la presión en los bordes, así como a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y a la corrosión
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur J3

8 Rueda libre

  • Resistente al desgaste especialmente con cargas y velocidades elevadas
  • Alta resistencia térmica hasta +250°C
  • Resistente a los impactos e insensible a la presión de los bordes
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar en stock
Cojinete de fricción iglidur Z

9 Desviador

Cojinete de fricción en el desviador

9 Rodamientos

  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistentes a la presión de los cantos
  • Insensibles a golpes e impactos
  • Especialmente resistentes a la suciedad y al polvo
  • Resistentes a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur® G

9 Desviador

Cambio SRAM GX Eagle AXS

10 Motor/Drive

Bicicleta de montaña eléctrica con zona de motor resaltada

10 Motor/Drive

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Silencioso
  • Ligero
  • Sin lubricación
  • Fabricación a medida: moldeado por inyección, impreso en 3D, torneado o fresado
Engranajes iglidur

10 Motor/Drive

Engranajes impresos en 3D en la caja de cambios planetaria de una bicicleta eléctrica

11 Pedales

Cojinete de fricción en el pedal

11 Pedales

  • Excelente coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua y alta resistencia a los medios
  • Resistente a la presión en los bordes, así como a golpes e impactos
  • Insensible a la suciedad y al polvo
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur J3

11 Pedales

Pedales de una bicicleta de Crankbrothers con cojinetes de fricción iglidur

12 Caballete

Cojinete de fricción en el caballete de la bicicleta

12 Soporte

  • Material económico para grandes volúmenes de producción
  • Resistente a la presión de los bordes
  • Resistente a la suciedad y al polvo
  • Insensible a golpes e impactos
  • Baja absorción de humedad
  • Alta resistencia a los medios
Cojinete de fricción iglidur J

13 Puerta corredera para cajas

Sistemas de guiado lineal drylin en la puerta corredera de una caja de carga

13 Caja puerta corredera

  • Material especializado en movimiento lineal
  • Guiado firme gracias a la precarga
  • Extremadamente ligeras y de perfil bajo
  • Abrasión mínima
  • Suaves y precisas
  • Resistente a la suciedad
  • Resistente a grandes impactos y cargas en los bordes
Carros y raíles de perfil plano drylin N

Puerta corredera de 13 cajones

Bicicleta de carga Fulpra

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos