iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm

Material económico, desgaste bajo

iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: RFM-0405-03
  • Material: iglidur® R
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Material económico, desgaste bajo
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Económico

iglidur® R | Material económico con un bajo coeficiente de fricción

Durante el desarrollo de iglidur® R, la atención se centró en un alto rendimiento y un precio muy asequible. En particular, debían alcanzarse bajos coeficientes de fricción y desgaste en funcionamiento en seco. Los componentes fabricados con iglidur® R se apoyan específicamente en una combinación de lubricantes sólidos. El material sin PTFE ni silicona alcanza coeficientes de fricción extraordinariamente bajos en funcionamiento en seco, y no presenta indicios del efecto stick-slip o deslizamiento irregular.

Áreas de aplicación típicas

  • Motos y scooters
  • Mobiliario y diseño industrial

Deporte, fitness y rehabilitación


¿Cuándo utilizarlo?

  • Si se requiere una alta resistencia al desgaste con poca carga
  • Si busca un material a un precio muy razonable
  • Si se requiere un coeficiente de fricción muy bajo en funcionamiento en seco
  • Si se producen cargas en los bordes
  • Si se desea una baja absorción de humedad
  • Si el PTFE o la silicona no están aprobados para la aplicación

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se producen cargas de alta presión
  • Si las temperaturas son continuamente superiores a 90 °C
  • Si se requiere la mejor resistencia posible al desgaste 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h