Productos para modelismo

Ligeras y con una alta capacidad de carga

  • Económicos
  • Compactos y ligeros
  • Sin mantenimiento para un uso 24/7
  • Plazos de entrega cortos
  • Montaje sencillo
  • Disponibilidad de sistemas completos y componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable online
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
Avión de aeromodelismo sobre un césped con tren de aterrizaje desplegado.
Rodamiento iglidur formado por muchos pequeños elementos cilíndricos.

Cojinetes de fricción iglidur®

  • Ligeros y silenciosos
  • Resistentes a la suciedad
  • Amplia gama estándar y diseño personalizado
Cabezal articulado igubal con casquillo metálico.

Cojinetes articulados igubal®

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos
  • Un 80% más ligeros que las alternativas en metal
  • Sin lubricación, por lo que requieren poco mantenimiento
Rodamiento giratorio iglidur PRT con orificios y tornillos.

Coronas giratorias

  • Peso muy reducido
  • Diseño divisible para montajes difíciles
  • Para aplicaciones sometidas a cargas elevadas
Tres rodamientos de bolas xiros en blanco, azul y gris oscuro, uno junto a otro.

Rodamientos de bolas xiros®

  • Robustos
  • Resistentes a la corrosión
  • Vida útil calculable online
Guía lineal drylin-N con casquillos de latón en un perfil guía.

Guías lineales planas drylin N

  • Extremadamente ligeras
  • Altura de montaje reducida: de 6 a 12 mm
  • Numerosas opciones de carro
La cadena portacables E2 micro guía un cable verde y un lápiz rojo.

Cadenas portacables E2 micro

  • Para los espacios más pequeños
  • Robustas, ligeras y silenciosas
  • Ideales para aplicaciones muy dinámicas

Casos de éxito

Ornitóptero: un robot volador con orígenes históricos

Ornitóptero igubal KBRM manus con una vista detallada del mecanismo de accionamiento.

Rodamientos de bolas ligeros en un avión de teledetección

Avión modelo sobre hierba con ala larga y cola trasera.

Vehículos todoterreno teledirigidos

Modelo de vehículo todoterreno con orugas y componentes de igus.

Sistema de alimentación supersilencioso en el aeropuerto de Knuffingen

Avión de THAI en una maqueta de aeropuerto con pista y zonas de césped.

Pole position para carreras en miniatura

Moto RC con carenado rojo y rotulación visible de igus en competición de modelismo.

Accionamiento sin lubricación

Modelo de una locomotora RhB naranja con pantógrafo sobre un fondo neutro.

Más información

Catálogo de productos de modelismo

Portadas de folletos de igus sobre modelado y aplicaciones con productos.

Herramientas online de igus®

Tableta con el sistema experto iglidur sostenida en una planta de fabricación.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos