e-spool® compact: enrollador de cable motorizado sin colector

sistema compacto e-spool
  • Se pueden combinar diferentes medios (energía, datos, cable de fibra óptica, aire, líquidos) en un solo sistema
  • suministro de energía en todas las direcciones
  • Fácil sustitución y ampliación del relleno
  • Ocupa poco espacio y es casi invisible en ""
  • Construcción de aluminio especialmente ligera para la serie SP1.240
  • extensión máx. y velocidad de avance 1 m/s
  • Estructura de aluminio especialmente ligera

Parámetros dinámicos

Configurador e-spool
Velocidad máx. 1 m/s
Aceleración máx. 2m/s2
Velocidad máx. lateral 1 m/s
Aceleración lateral máx. 1 m/s2 (radial) 0,25 m/s2 (axial)

Normas de llenado para el e-spool®

Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje del sistema e-spool

Documentación - Instrucciones de montaje

Realizado en la práctica

Bobinadora móvil

Sistema de enrollado con e-spool

Aplicaciones del e-spool

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos