e-spool® power

e-spool power
  • Elevada vida útil gracias al sistema de retracción motorizado
  • Se pueden realizar mayores longitudes de recorrido con un motor que con un muelle de un "e-spool convencional"®
  • Diámetro del cable de hasta 17 mm
  • Sin tensión de tracción en el cable
  • Sin anillo colector
  • Varios medios (energía, datos, cable de fibra óptica, aire, líquidos) pueden conducirse en un sistema sin interrupción
  • Para la instalación en el falso suelo del techo - el sistema es "invisible"
  • Fácil sustitución y ampliación del relleno
  • Velocidad máxima de extensión y avance 1,2 m/s

Normas de llenado para el e-spool®

Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje del sistema e-spool

Documentación - Instrucciones de montaje

Realizado en la práctica

Bobinadora móvil

Sistema de enrollado con e-spool

Aplicaciones del e-spool

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos