Cadena portacables offshore OSC

Cadena portacables offshore OCS
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Desarrollo de la cadena de alta mar OCS

Cadena portacables offshore OCS

separación interior

Eslabones de la cadena

Cuerda de fibra de plástico

Soporte de montaje

Cadena en alta mar OSC
Cadena en alta mar OSC
Diámetro del cable Máx. 80 mm
Hi [mm] Máx. 80 mm
Ha [mm] 180 mm
Paso [mm] 187,5 / 750
Radio de curvatura [mm] 750 mm
Peso [kg/m] 40 kg/m
Carga de trabajo [kN] 187 kN

Los proyectos más apasionantes con la cadena de alta mar OSC

Sistema de gestión de cables eléctricos en tierra para la unidad flotante de almacenamiento en Bahréin

Unidad flotante de almacenamiento en un terminal de gas natural licuado (GNL).

Fuerte guiado de cables en una plataforma de perforación de un parque eólico

Cadena portacables offshore

Preguntas frecuentes

Quizá también le interese...

Cables chainflex®

Cables chainflex®

Garantía

Sistema completo readychain

Planificación de proyectos

Planificación de proyectos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos