Cambiar idioma :

Guía lineal negra con guiado protegido
La nueva versión anti-reflectante anodizada en negro del módulo lineal ZLX combina una tecnología de posicionamiento de alto rendimiento con un aspecto sutil y de alta calidad. La superficie oscura reduce los molestos reflejos de luz y se integra armoniosamente en carcasa, cubiertas de máquinas o modelos de diseño. Esto desplaza visualmente el eje al fondo y la propia aplicación al primer plano.
Además de las ventajas visuales, los usuarios se benefician del modelo compacto y protegido de la ZLX. La guía lineal drylin W interna está protegida contra las influencias externas, mientras que el perfil alto resistente a la torsión permite una alta capacidad de carga y una baja flexión. Las ranuras variables, las conexiones flexibles del motor y el ajuste sencillo de la tensión de la correa también facilitan la integración en una amplia variedad de conceptos de máquinas y pórticos lineales.



¿Sabía que? También puede encontrar nuestro popular módulo lineal ZLX con correa dentada en otras versiones en nuestra tienda online.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h