La e-bike Cargo garantiza una experiencia de conducción única

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinetes lisos para tecnología basculante que no requieran lubricantes adicionales.
  • Requisitos: Resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción, libre de lubricación/mantenimiento, insensible a la lluvia, la suciedad y la sal.
  • Campo de aplicación: industria de la bicicleta
Bicicleta de carga Gleam con remolque de transporte.

Problema

Solución

"El hecho de que los cojinetes iglidur® no requieran lubricación ni mantenimiento es ideal para su uso en nuestras e-bikes de carga. Funcionan de forma fiable incluso con lluvia, suciedad y sal sin necesidad de lubricación."

Mario Eibl, fundador de GLEAM

Tres hombres están junto a una bicicleta de carga FA2222-4 GLEAM frente a un edificio.
Bicicleta de carga Gleam con la rueda trasera y componentes de transmisión expuestos en el taller.

Tecnología de inclinación patentada para una conducción cómoda

Más información

Nuestros cojinetes lisos

Cojinetes iglidur en una disposición circular.

Productos para la tecnología de bicicletas

Bicicleta de montaña con cuadro naranja sobre fondo blanco.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos