Cambiar idioma :

El Jacket Crawler se utiliza bajo el agua, lo que implica requisitos especiales para los componentes.
Limpia, inspecciona y retira las estructuras de acero de la plataforma de gas danesa Tyra: el Robotic Crawler, un robot que hace superfluas las peligrosas y costosas inmersiones. Para proteger al robot de la corrosión y el desgaste durante su trabajo en el duro Mar del Norte, los ingenieros confían en los plásticos de alto rendimiento del especialista en plásticos de movimiento igus®.
La próxima vez que esté de vacaciones en Dinamarca y encienda la cocina de gas, recuerde: hay un 90% de posibilidades de que el gas proceda del Mar del Norte danés. Procede de una plataforma llamada Tyra, explotada por Total desde 1987 y situada a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Esbjerg. Pero Tyra está en peligro. Esto se debe a que las capas de piedra caliza porosa bajo el lecho marino se están reduciendo. El lecho marino -y por tanto la plataforma de gas- se ha hundido más de cinco metros en las últimas décadas. Esto significa que la plataforma está tan cerca del agua que las olas altas en invierno suponen un peligro para los empleados. Por ello, Total ha decidido sustituir la plataforma de gas. La producción de gas se ha suspendido hasta 2022. Las obras están programadas.
"Gracias a los casquillos de plástico, ya no tenemos que preocuparnos por la corrosión"
Bjarne Lindquist, ingeniero de diseño responsable de SubC Partner
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h