iglidur® Z, cojinete de fricción con valona, mm

Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas

iglidur® Z, cojinete de fricción con valona, mm drawing
iglidur® Z, cojinete de fricción con valona, mm
1 de 2
iglidur® Z, cojinete de fricción con valona, mm drawing
iglidur® Z, cojinete de fricción con valona, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ZFM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto aún con cargas y temperaturas altas
  • Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
  • Resistencia térmica alta
  • Para cargas extremas
Long service life under extreme conditions.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h