Componentes sin necesidad de mantenimiento para la industria del vidrio

Ventajas de los productos igus

  • Sin lubricación externa y de bajo mantenimiento
  • Resistentes a la suciedad y al polvo
  • Sin corrosión
  • Resistentes a la temperatura
  • Rápidos y fáciles de instalar
  • Económicos
  • Vida útil calculable online
Máquina cortadora de vidrio con sistema lineal de cadena portacables igus para la guía de cables y mangueras.

Cojinete de pedestal de montaje rápido

Instalación sin herramientas: ¡más fácil y rápido imposible!

Productos destacados para la industria del vidrio

Anillo espaciador con dos abrazaderas de fijación para montar un cojinete.

igubal PP205

Cadena portacables e-chain para cables móviles.

Cadenas portacables E2.1 y R2.1

Cable con cubierta naranja y blindaje trenzado.

Cable híbrido para servomotores CF220.UL.H

Cable Ethernet con apantallamiento y conductores expuestos.

Cables de bus para movimiento

Cojinete liso drylin RJUM de metal con inserto interior de plástico.

Cojinete lineal drylin R

Material redondo iglidur X en forma de barra.

Barra para mecanizado de iglidur X

Portal drylin E con ejes lineales y cables.

Robots cartesianos drylin E

Mantenimiento predictivo

  • Reducción de costes de mantenimiento
  • Eliminación de paradas no planificadas
  • Mayor vida útil
  • Aumento de la eficiencia de la planta
  • Ahorro de tiempo al detectar más rápidamente las causas de anomalías

Testados para uso real en el laboratorio de pruebas

Casos de éxito

Máquina cortadora de vidrio con sistema lineal de cadena portacables igus para la guía de cables y mangueras.

Tratamiento de vidrio a un precio asequible

Sistema de corte láser para procesar placas de vidrio con cabezal de corte móvil.

Más compactas, económicas y ligeras

Un tubo portacables guía cables protegidos por el área de trabajo de una máquina.

Más variabilidad, menos costes

Más información

Cables Chainflex multiconductores con extremos de conductores expuestos y fundas de varios colores.

¿Por qué elegir chainflex?

Descubrir las ventajas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos