Por qué chainflex®: El cable más barato que funciona es el mejor para el cliente

Porque nuestros cables reducen los costes & Tech up

Comparador de precios chainflex®
  • cable de control CF880, radio de curvatura 12,5 x d y cubierta exterior de PVC: variante económica
  • cable de control CF5, menor radio de curvatura 6,8 x d con cubierta exterior de PVC y resistencia al aceite: la mayor ventaja técnica conlleva un precio ligeramente superior por metro
  • Cable de control CF98 resistente al aceite/bioaceite con cubierta de TPE y un radio de curvatura de sólo 4 x d: precio elevado debido a la mayor ventaja técnica.

Porque nuestros cables tienen 4 años de garantía

Garantía chainflex® de 36 meses

Porque los clientes de igus® utilizan nuestros cables con éxito

¿Tiene poco espacio? - ¡Tenemos la solución!

Ejemplo de aplicación de un cable de datos

Cable del sistema de medición para largas distancias de transmisión

Ejemplo de aplicación de un cable de medición

servocables chainflex para uso todoterreno

Ejemplo de aplicación del cable de servo

Paso 1 Acceda a la tienda online

Paso 2: Seleccione la estructura del cable

Paso 3: Seleccionar la solución de cables

Más información

Probado en 3.800 m²

Catálogo chainflex®

Catálogo chainflex® para aplicaciones en movimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos