Cambiar idioma :

En nuestra cartera de más de 1.350 cables chainflex, encontrará varios cables con las mismas especificaciones eléctricas en calidades mecánicas diferentes: desde cables de gama alta hasta alternativas de bajo coste. Aquí encontrará varias soluciones sobre cómo seleccionar cables rentables y sus diferencias. Esto le permitirá seleccionar exactamente el cable adecuado para su aplicación y obtener la mejor relación calidad-precio. Todos los cables chainflex están especialmente desarrollados y probados para su uso en cadena portacables. Además de cables para sistemas de control, datos y medición, también ofrecemos cables para robots, servomotores y bus, así como cables de fibra óptica y cables especiales. Todos los productos se prueban exhaustivamente en nuestro laboratorio de pruebas de 4.000 m², por lo que podemos ofrecer una garantía de 4 años para los cables chainflex.
El espacio de instalación disponible en la máquina determina a menudo el radio de curvatura del cable en la cadena portacables. Para garantizar una larga vida útil del cable y ahorrar costes al mismo tiempo, es fundamental elegir el radio de curvatura adecuado para cada aplicación. Los radios de curvatura de nuestros cables CF98.PLUS de alta gama, de hasta 3 x d, permiten un uso sin problemas en cadena portacables con un espacio de instalación limitado y son adecuados para aplicaciones muy rápidas, por ejemplo, puertas automáticas o en la producción de semiconductores. Para muchas otras aplicaciones de interior, como grúas de interior o máquinas para trabajar la madera, se puede elegir un cable como el CF880 con un radio de curvatura mayor para ahorrar costes.
¿Necesita realmente un cable de control con un radio de curvatura muy pequeño para su aplicación o es suficiente un cable con un radio de curvatura mayor?
Los cables con cubierta exterior de PUR son la elección correcta si se utilizan en aplicaciones e industrias con entornos con grasa y suciedad en cadena portacables. En la construcción de máquina herramienta o en la industria del automóvil, el material PUR, resistente al aceite y a las muescas, es necesario para aumentar la duración en uso continuo. Para entornos secos con condiciones de temperatura ambiente, por ejemplo en la industria del embalaje o de la madera, la solución adecuada y rentable es un cable con cubierta exterior de PVC, que tiene gran resistencia al desgaste en cadena portacables.
¿Necesita realmente un cable de control con cubierta exterior de PUR para su aplicación o es suficiente un cable con cubierta exterior de PVC?
En muchas aplicaciones industriales estandarizadas, los cables multipolares son la opción más común que funcionan bien y duran mucho tiempo. Sin embargo, existe una solución rentable con varias ventajas. Debido a la rentabilidad del proceso de fabricación, el precio de los cables unipolares es inferior al de los cables multipolares. Además, la solución unipolar es más fácil de instalar en la cadena portacables y podrá usar diseños de cadenas portacables más pequeños. Los cables unipolares son la elección correcta, especialmente para espacios de instalación reducidos en cadena portacables y para largos recorridos.
Consejo: Cuando se utilizan cables unipolares en cadena portacables, la capacidad de conducción de corriente permitida es casi 20% mayor que con un cable trenzado. Esto significa que, dependiendo de la aplicación, se puede seleccionar una sección transversal más pequeña para los conductores individuales, lo que reduce costes y ahorra espacio y peso en la cadena portacables. Aquí encontrará más información sobre la capacidad de conducción de corriente.
Realmente necesita un cable general para su aplicación o la solución con cuatro núcleos individuales es mucho mejor?
La longitud del recorrido de la cadena portacables tiene una influencia significativa en la carga del cable utilizado. Para aplicaciones con recorridos largos, por ejemplo, para máquinas de almacenamiento y recuperación o grúas, deben seleccionarse cables que tengan una cubierta interior o exterior extruida a alta presión. Si no se requieren largos recorridos, por ejemplo para unidades de mecanizado/máquinas herramienta, un cable sin cubierta interior puede abaratar el coste.
¿Necesita realmente un cable con un recorrido muy largo (> 10 metros) para su aplicación o le basta con un cable para recorridos cortos?
La transmisión segura y fiable de datos es cada vez más importante. Los cables Ethernet son una opción muy utilizada porque ofrecen una conexión fuerte y rápida que es esencial para muchas aplicaciones. Las categorías más comunes, que también ofrecemos en nuestra tienda son CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a y CAT7. Las distintas categorías indican las frecuencias y la cantidad de datos de 100Mbit a 10Gbit. Con un volumen de datos de 1Gbit , CAT5e es el cable más utilizado y ofrece una buena relación calidad-precio.
¿Necesita realmente un cable bus con un volumen de datos elevado para su aplicación o le basta con un cable con un volumen de datos menor?