Cables de PVC para movimiento en cadena portacables

Líderes del sector: más de 30 años de experiencia, innumerables pruebas y clientes satisfechos.

¿Sabía que el primer cable chainflex estaba hecho de PVC?

Cable de control chainflex CF1
AWB
"La idea surgió con el objetivo de desarrollar una gama de productos de máximo rendimiento para aplicaciones móviles en cadenas portacables. El primer cable de control chainflex de la serie CF1 con revestimiento exterior de PVC se diseñó con la colaboración de la Universidad de Colonia. Para ello, se eligió el cloruro de polivinilo (PVC) como material de revestimiento por su excelente resistencia al desgaste, sus propiedades retardantes de llama y su fácil adaptabilidad. Otro rasgo característico de este cable es su estructura de conductores trenzados en grupos con longitudes de paso cortas, que sigue utilizándose hoy en día y reduce el desgaste y evita 'efecto tirabuzón'".

Katharina Wielpütz

Business Development Manager chainflex®

Ventajas del PVC:

Extremadamente resistente al desgaste en cadenas portacables.

Comportamiento frente al desgaste

Duradero en aplicaciones con temperaturas entre 5 y 70 °C.

Rangos de temperatura

Perfecto para su uso en cadenas portacables.

Mezcla de PVC

Resistente a pequeñas cantidades de aceite.

Resistencia al aceite

Muestras gratuitas

Nuestros cables de PVC

Cables de control de PVC

CF130
  • Disponibles apantallados y sin apantallar
  • A partir de 12 conductores trenzados por grupos para una larga vida útil
  • Retardantes de llama y sin silicona

Cables de datos de PVC

CF211
  • Disponibles apantallados y sin apantallar
  • Alta seguridad de compatibilidad electromagnética
  • Tres tipos de trenzado diferentes
  • Retardantes de llama y sin silicona

Cables de servo de PVC

CF110.UL.H
  • Disponibles con apantallamiento total o por pares
  • Extremadamente resistentes al desgaste
  • Retardantes de llama y sin silicona

Cables de bus de PVC

CFBUS
  • Disponibles para todos los sistemas de bus habituales (p. ej., Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet y bus CAN)
  • Extremadamente resistentes al desgaste
  • Retardantes de llama

Cables de motor de PVC

CFLG-LB
  • Máxima protección de la compatibilidad electromagnética gracias al apantallamiento optimizado
  • Materiales aislantes de baja capacitancia
  • Retardantes de llama y sin silicona

Cables híbridos de PVC

CF220.UL.H
  • Compatibles con los estándares de fabricantes de renombre (SIEMENS, SEW y Bosch)
  • Para cargas medias
  • Retardantes de llama y sin silicona

Cables de medición de PVC

CFBUS
  • Compatibles con los estándares de fabricantes de renombre (B&R, SIEMENS, SEW y Bosch Rexroth)
  • Retardantes de llama y sin silicona

Cables de fibra óptica de PVC

CFLG-LB
  • Para todos los sistemas de bus
  • Cable de fibra de gradiente
  • Fibras multimodo GOF
  • Máxima protección de compatibilidad electromagnética
  • Retardantes de llama y sin silicona

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos