Cambiar idioma :
Descubra aquí todos nuestros informes sobre las pruebas de durabilidad de nuestros cables de datos.

Utilización práctica del CF240.PUR
Las máquinas herramienta deben cumplir diversos requisitos. Entre otras cosas, debe cumplirse la durabilidad requerida. Además, debe garantizarse la rentabilidad de cada máquina. La vida útil de los componentes utilizados es crucial en este sentido. Los nuevos paneles de control de las máquinas herramienta son más potentes que antes, más delgados y a menudo se pueden mover libremente. Al tratarse de entornos industriales hostiles, es importante contar con un cable de alimentación robusto. Esto suele requerir un cable de datos con un blindaje de alta calidad.

Uso del CF298 en la práctica
La fiabilidad y la seguridad son aspectos clave cuando se trata de trenes y ferrocarriles. La tecnología ferroviaria está sujeta a estrictos requisitos de seguridad y a duras condiciones ambientales. Un ejemplo de ello son los bordes de seguridad de las puertas de los trenes. En estos casos, el reducido espacio de instalación supone un reto para el cable, ya que está sometido a una gran tensión.

Uso del CF211 en la práctica
Tapones de corona, cepillos de dientes, carcasas de ordenador, cestas de lavandería: todos estos productos se fabrican mediante el proceso de moldeo por inyección. Las máquinas de moldeo por inyección se utilizan cuando los productos deben fabricarse en grandes cantidades. El moldeo por inyección también tiene la ventaja de que los artículos pueden fabricarse con gran precisión en poco tiempo. Sin embargo, estas ventajas del proceso también suponen grandes exigencias eléctricas y mecánicas para los cables utilizados en la máquina. Nuestro cable de datos CF211 tiene una construcción de par trenzado y un apantallamiento global para una alta protección CEM. Esto garantiza una transmisión de datos fiable y precisa.
Las máquinas están en uso continuo y tienen que producir con rapidez para poder fabricar grandes cantidades. A esto hay que añadir el aire seco y caliente que reina en las naves con máquinas de moldeo por inyección. El cable de datos chainflex CF211 tiene una larga vida útil y, en particular, los trayectos cortos y las carreras cortas no suponen ningún problema. La cubierta exterior de PVC es ideal para entornos secos debido a su baja inflamabilidad y sus buenas propiedades de abrasión.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h