Cables de potencia

Los cables de potencia chainflex® están disponibles como cables de potencia en PVC y cables de potencia en TPE tanto como cables multiconductor como conductor único. Tanto versiones como ignífugo, resistente al aceite, libre de halógeno y resistente a los rayos ultravioletas están disponibles como cables apantallados o sin apantallar. Los cables de potencia chainflex® se utilizan con velocidades altas y aceleraciones. Probados en el laboratorio de igus® en millones de ciclos en Cadenas portacables, proporcionan seguridad garantizada contra fallos.
  • Radio de flexión hasta 5 x d
  • Apantallamiento con ángulo de trenzado optimizado
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. o Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h