Cables de bus

Los cables de bus chainflex® están disponibles para todos los sistemas de bus industriales conocidos tales como Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, DeviceNet, ASi o CC link. Dependiendo de la familia de cables pueden ser utilizados para la torsión, para condiciones climáticas severas, radios estrechos o especialmente, distancias de largo recorrido a velocidades altas y aceleraciones. Probados en el laboratorio de igus® en millones de ciclos en Cadenas portacables, proporcionan seguridad garantizada contra fallos.
  • Radio de flexión hasta 7,5 x d
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. o Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h