Cambiar idioma :
¿Qué tiene de complicado un panel de control para una sierra u otra máquina para trabajar la madera? En principio, sí, pero la fiabilidad es aquí primordial porque influye en todas las funciones de la máquina. Los radios que se encuentran en esta aplicación suelen ser mayores, y el revestimiento de PVC del cable CF880, altamente resistente a la abrasión, le permite desempeñarse de manera excepcional en entornos con altos niveles de polvo seco, comúnmente asociados a la madera y otros materiales de construcción. Estos sistemas suelen instalarse en todo el mundo, por lo que no sólo requieren una vida útil fiable, sino también la homologación UL.

Donde antes las piedras se procesaban con otras piedras en la tecnología de fabricación, hoy se procesan mediante máquinas herramienta en líneas de producción industrial. Las sierras y fresadoras, las sierras circulares o las sierras de bloques se utilizan a menudo en el tratamiento de la piedra. Los cables de mando utilizados en la cadena portacables, situados en la aplicación, están expuestos a polvo fino, vibraciones y fragmentos de piedras y herramientas. También es un entorno bastante seco. Por ello, los cables con revestimiento exterior de PVC son los más adecuados para su uso en el tratamiento de la piedra, ya que el PVC es un material de muy resistencia al desgaste y a la flexión. El cable de mando CF881 es la elección óptima, ya que el revestimiento exterior de PVC le permite soportar las influencias ambientales existentes y es una alternativa favorable a los cables PUR, que no son necesarios para aplicaciones de cadena portacables tan secas.

La gama de cables de control CF5 está disponible en un gran número de combinaciones de núcleo/sección transversal. En el contexto de las grúas de interior, es común utilizar secciones de cable de 1,5 mm y 2,5 mm para la alimentación de dispositivos como botoneras, finales de carrera, motores e iluminación. Los largos recorridos del pabellón, que a veces superan los 80 metros, presentan requisitos exigentes. La longitud de paso corta y los conductores trenzados en grupos favorecen una larga vida útil. La suciedad procedente del polvo y los gases de escape, que se acumula bajo el techo de la nave donde se encuentran los cables, también supone una carga para estos. Para contrarrestarlo, los cables tienen un revestimiento exterior resistente a la abrasión y al aceite.

El objetivo de la prueba era determinar la vida útil del cable de mando chainflex. El CF891 debe resistir de forma fiable el movimiento continuo, p.ej. en máquinas herramienta o máquinas de procesamiento. Además, el uso en este tipo de máquinas implica a menudo que el cable entre en contacto con aceites. En cuanto a la resistencia al aceite, destaca especialmente el revestimiento exterior del CF891, iguPUR. Este material de revestimiento fue desarrollado especialmente por igus para máquinas herramienta. Este revestimiento exterior, junto con una vida útil probada de 14,5 millones de carreras, hacen de este cable de mando una opción fiable para su máquina.

Las depuradoras pueden no parecer muy sofisticadas a primera vista, ya que en las plantas modernas suele haber espacio suficiente para planificar un sistema de suministro de energía de generosas dimensiones. Pero incluso con espacio suficiente, los cables instalados en estos sistemas tienen que soportar condiciones climáticas adversas, como heladas, lluvia y los rayos UV del sol. Y lo ideal sería que estos sistemas requirieran el menor mantenimiento posible a pesar de funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. El revestimiento exterior de TPE de la CF9 es especialmente resistente a temperaturas de hasta -35 °C y a los rayos UV. Incluso en largas distancias de más de 100 metros, que pueden alcanzarse con sistemas de este tipo, el cable mantiene toda la vida útil prometida gracias a la extrusión a alta presión y a los conductores trenzados en grupos.

La prueba evaluó la vida útil del cable chainflex a temperaturas extremadamente bajas. Los sistemas en aplicaciones exteriores necesitan cables resistentes al frío. Son precisamente las bajas temperaturas las que afectan al material, en concreto, al material del revestimiento exterior. Este tipo de condiciones de funcionamiento se encuentra con frecuencia en entornos portuarios, donde los cables se ven sometidos de manera constante a un entorno riguroso y exigente. En entornos marítimos, donde los cables están expuestos a agua de mar, amplios rangos de temperatura y condiciones de precipitación, se requieren cables robustos con características de resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

Un campo de aplicación típico de este cable de mando son los sistemas automatizados de almacenamiento y preparación de pedidos. La fiabilidad de la transmisión de energía y señales desempeña un papel fundamental, sobre todo en las farmacias, que dependen cada vez más de almacenes automatizados. Permite tramitar los pedidos con eficacia y poner a disposición rápidamente los medicamentos necesarios.
La CF10.25.12 demuestra aquí su valía gracias a su revestimiento exterior de TPE especialmente desarrollada y a su modelo optimizado. El robusto revestimiento protege el cable de las cargas mecánicas. Al mismo tiempo, el trenzado especial de los conductores evita posibles roturas de los mismos y minimiza el desgaste incluso con tiempos de ciclo elevados.
Gracias a estas especificaciones, el cable de mando ofrece una solución fiable para aplicaciones de gran movilidad, como las que requieren las pinzas en sistemas automatizados. La larga vida útil y la gran capacidad de carga garantizan un funcionamiento sin problemas y reducen al mínimo los tiempos de inactividad imprevistos.

Los robots de 6 ejes son ahora un estándar industrial. Las versátiles máquinas expendedoras también están ya plenamente integradas en la producción de automóviles. Tanto si se trata de soldar, pegar, cortar con láser o simplemente agarrar, los robots giran y se mueven de forma totalmente automática en todas partes. Por tanto, resulta útil que el cable para sensores, pinzas, motores y mucho más sea igual de flexible. El CF77.UL.D está disponible tanto como cable de sensor como con secciones de hasta 6 mm² para controlar motores. Ideal para aplicaciones de torsión con +/- 180° por metro de longitud de cable, pero también puede utilizarse en carreras lineales largas, p.ej. en un 7º eje. Gracias al revestimiento exterior PUR entallado, el cable también es duradero cuando las cosas se ponen un poco duras o hay aceite de por medio.

Uno de los campos de aplicación del CF98.PLUS es la tecnología médica. Aquí, p.ej., la atención se centra en sistemas para la preparación automatizada de muestras en el laboratorio o dispositivos de resonancia magnética. Debido al diseño compacto de estos sistemas, a menudo se dispone de poco espacio para el montaje, lo que plantea el reto del espacio limitado y los consiguientes radios de curvatura estrechos en las máquinas. Especialmente durante la preparación de muestras, se produce un movimiento continuo con un elevado número de ciclos, al que el cable está expuesto y debe soportar.
La CF98.PLUS se ha desarrollado especialmente para aplicaciones con radios de curvatura extremadamente pequeños. Gracias a su robusta revestimiento exterior de TPE, soporta sin problemas las elevadas cargas y los numerosos ciclos que se producen en estas condiciones de funcionamiento.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h