Cambiar idioma :
Los servoaccionamientos se encuentran en todas partes, p.ej. en los pórticos lineales utilizados en la industria del embalaje. Las naves logísticas en las que se encuentran estos dispositivos suelen estar bien templadas, el aceite y otras influencias también son escasas o inexistentes, sólo la velocidad y el radio de curvatura no deben exigir demasiado al cable. La cubierta exterior de PVC de la CF887 es flexible y resistente a la abrasión, hecha para el movimiento permanente en la cadena portacables y también muy atractiva económicamente. Gracias a la vida útil garantizada, se puede planificar bien el mantenimiento y evitar fallos debidos, por ejemplo, a efecto tirabuzón, ya no se producen.

Ya sea en máquinas de envasado, robots cartesianos de 3 ejes o máquinas de manipulación, las cadenas portacables en disposición vertical no son infrecuentes. Los cables de servo se suelen utilizar aquí como cables de conexión para un servoaccionamiento. Se necesitan cables adecuados que cumplan los requisitos de movilidad en la cadena portacables. Las técnicas y diseños especiales de trenzado, el sistema de alivio de tensión y las cubiertas exteriores resistentes a la abrasión garantizan una larga vida útil del cable en la cadena portacables. El económico servocable de PVC CF210.UL.25.15.02.01 es ideal para aplicaciones de movimiento continuo en la cadena portacables.
La familia de cable de servo CF210.UL tiene un revestimiento exterior de PVC muy resistente a la abrasión, sin revestimiento interior, y es compatible con recorridos de hasta 10 metros. También dispone de dos escudos diferentes, esenciales para evitar paradas y averías de la máquina. En primer lugar, el apantallamiento del cable impide la propagación de interferencias electromagnéticas y garantiza que las interferencias externas no alcancen el interior del cable; en segundo lugar, el par de conductores de control integrado, formado por el freno y el sensor de temperatura, está apantallado adicionalmente para evitar que las interferencias externas alcancen el elemento de señalización.

El polvo y las virutas de madera son habituales en la industria del mueble. Ambos elementos están muy presentes cuando se utiliza maquinaria para trabajar la madera. Estas máquinas son muy versátiles y ofrecen muchos modos de mecanizado, como el fresado, el taladrado y el aserrado. Todas tienen accionamientos y, por tanto, utilizan servocables. Cuando se trata de espacios para el montaje reducidos o largas distancias en pórticos lineales, la estructura con revestimiento interior garantiza la fiabilidad.

Hoy en día, los servomotores son indispensables. En el mercado hay muchos fabricantes con requisitos diferentes. Sin embargo, los cables convencionales llegan a sus límites, sobre todo en aplicaciones en movimiento. Un ejemplo clásico del uso de servomotores son los centros de corte y mecanizado. En estos sistemas, los cables no sólo se mueven con mucha frecuencia y en radios estrechos, sino que también tienen que soportar una amplia gama de influencias ambientales. Las virutas, el aceite, el agua y los productos de limpieza están a la orden del día. El material PUR del CF270 puede soportar todo esto. Gracias a su resistencia al aceite y resistente a las muescas, el cable puede utilizarse durante toda su vida útil a temperaturas comprendidas entre -20 y +80 °C.

El objetivo de la prueba era determinar la vida útil del servocable de la cadena portacables. El CF270 es el llamado cable de husillo "" . Este modelo de cable de conductor único se utiliza en centros de torneado de alto rendimiento o máquinas CNC, por ejemplo. En ambos ejemplos, el suministro de energía es un reto, ya que las aplicaciones a veces requieren la creación de moldes de alta precisión y muy complejos. Además, el cable de estas máquinas está situado directamente sobre la pieza de trabajo, por lo que debe ser resistente a las virutas metálicas y, sobre todo, a los aceites utilizados. Gracias al revestimiento exterior de PUR, este cable cumple estos criterios y también puede garantizar un uso a prueba de fallos gracias a su vida útil probada.

Aceite, radios de curvatura estrechos, virutas, movimientos rápidos y frecuentes. Una fresadora moderna es una auténtica cámara de tortura para los cables. Gracias a su revestimiento exterior de PUR resistente a las muescas, la CF27.D está perfectamente equipada para soportar aceite y virutas. El revestimiento interior de TPE y el ángulo de trenzado plano de la pantalla hacen que incluso los radios de curvatura más pequeños, de hasta 7,5xd, resulten fáciles para este cable de servo. Adecuado en secciones del conductor para todos los tamaños de motor estándar, ya sea como conductor único, sin par de control o con uno o dos pares de control. Diversas homologaciones, como la UL, también permiten su uso en todo el mundo.

Los cables de la familia CF29.D se utilizan con frecuencia en unidades de almacenamiento y recuperación (transelevador). Allí se utilizan en el polipasto del mástil. Los componentes utilizados tienen que hacer frente a una gran dinámica y a un entorno frío. Deben soportar temperaturas extremadamente bajas, p.ej. en cámaras frigoríficas.

En las máquinas herramienta y de procesamiento, los cables deben soportar movimientos rápidos y uniformes en espacios para el montaje reducidos. Los cables híbridos como el CF280.UL.H combinan las funciones de los cables servo & de sistema de medición y, por tanto, ofrecen una solución de ahorro de espacio. La robusta revestimiento exterior de PUR del cable garantiza su resistencia a aceites y otros productos químicos, mientras que su diseño permite pequeños radios de curvatura con un funcionamiento fiable. Esto las hace ideales para su uso en máquinas con espacio para el montaje limitado y requisitos de movimiento exigentes.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h