Cables de control

Los cables de control chainflex® están disponibles para las exigencias mecánicas más variadas en varias aprobaciones y conformidades. Dependiendo del tipo de cable de control, son resistentes a la torsión, adecuados para radios estrechos o temperaturas muy bajas, resistentes a los rayos ultravioletas, ignífugos y libres de halógeno. Probados en el laboratorio de igus® en millones de ciclos en Cadenas portacables, proporcionan seguridad garantizada contra fallos.
  • Radio de flexión hasta 4 x d
  • Apantallado/sin apantallar
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. o Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Martin Borisenko
Martin Borisenko

igus-icon-phone+54 11 45561000

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h