Cambiar idioma :
Descubra aquí todos nuestros informes de pruebas de durabilidad de nuestros cables de motor.

Utilización práctica de los CF886 y 896
Las máquinas herramienta deben cumplir diversos requisitos. Entre otras cosas, debe cumplirse la durabilidad requerida, pero también es importante la rentabilidad de cada sistema. Teniendo en cuenta estos aspectos, siempre es importante considerar qué calidad de cable es la adecuada para cada aplicación. Un sistema de corte por láser no se ve afectado por el aceite ni productos químicos similares, por lo que es crucial que los cables de los accionamientos sean lo más flexibles posible y estén bien protegidos contra el polvo y las virutas. El CF886 es adecuado para este entorno gracias a su cubierta exterior de PVC resistente a la abrasión. Si hay aceite en el espacio libre, por ejemplo, en un centro de mecanizado, entonces la cubierta exterior iguPUR del CF896 es la alternativa rentable a los cables PUR clásicos.

Uso práctico del CF886
Serrar, fresar, cantear, encolar: en la industria de la madera hay muchos motores que necesitan moverse. No en vano, la automatización de los procesos es cada vez mayor. Estas aplicaciones pueden parecer sencillas a primera vista, pero la seguridad de los procesos y la ausencia de mantenimiento son muy importantes también en este caso. El CF886 es ideal para las condiciones de las naves industriales. Gracias a sus buenas propiedades de abrasión, la cubierta exterior de PVC no tiene problemas con el polvo o las virutas, y el apantallamiento del cable significa que los cables de datos o de control vecinos no se ven afectados. Como estos sistemas se utilizan en todo el mundo, no sólo requieren una vida útil fiable, sino a menudo también la aprobación UL.

Uso del CF30 en la práctica
Espacios de instalación reducidos, productos de limpieza, suciedad y muchos golpes dobles: todo esto se puede encontrar en un túnel de lavado. El CF30 está diseñado para este tipo de requisitos y también es apto para aplicaciones de +5 a +70°C gracias a su cubierta exterior de PVC. El cable es resistente al aceite e ignífugo, tiene buenas propiedades de deslizamiento y puede realizar recorridos de hasta 100 m. Es importante que este cable cuente con la certificación UL para el mercado internacional.

Uso práctico del CF270.UL.D
La automatización de procesos en la industria del automóvil ahorra tiempo y dinero. La tecnología de automatización en la línea de producción es un aspecto clave para ello y requiere una gran cantidad de tecnología de accionamiento con motores e inversores. Desde el taller de chapa y pintura hasta el montaje final, los sistemas se encuentran en diferentes entornos y entran en contacto con distintos materiales. En todas estas áreas se necesitan cables de motor que cumplan los estrictos requisitos de la industria del automóvil.

Uso del CF35.UL en la práctica
Las plantas de reciclaje de residuos no son lugares limpios; las altas temperaturas, la suciedad y las distancias generalmente largas pueden ser un problema para los cables. Sin embargo, especialmente en las condiciones extremas que prevalecen en la gestión de residuos, es importante contar con sistemas a prueba de fallos. El CF35.UL está hecho para ello. Ya sea la humedad extremadamente alta de una planta de compostaje o el polvo y la suciedad de la utilización térmica. Gracias a la cubierta exterior de TPE, el cable está hecho para rangos de temperatura de -35 a +90°C y ni siquiera se ve afectado por los bioaceites. Los largos recorridos de hasta 400 metros son tan poco problemáticos como los espacios de instalación reducidos o la radiación UV en un sistema exterior. Dado que este tipo de soluciones se utilizan en todo el mundo, también merece la pena mencionar la homologación UL.

Uso práctico del CF38
Los fallos de los cables nunca son deseables. Sin embargo, un fallo del cable en el desplazamiento de grúas y carros es impensable. Aquí se exige fiabilidad y máxima seguridad. Por ello, los cables motorizados utilizados están expuestos a grandes desafíos. No son infrecuentes temperaturas de -40°C a +80°C. Además, suele haber largos recorridos y, por tanto, cargas elevadas debido al uso continuo y al polvo. El cable motorizado utilizado debe ser capaz de soportar todas estas condiciones.

Uso del CFROBOT7 en la práctica
El objetivo de la prueba era determinar la vida útil del cable de motor torsionable de la familia de cables para robots CFROBOT7. El CFROBOT7 debe soportar de forma fiable movimientos continuos, como en un robot con una torsión de +/- 180°, como los que se encuentran en la industria del automóvil.
En estas aplicaciones, suele ocurrir que los robots están en constante movimiento y, por tanto, los cables están constantemente expuestos a esta torsión. Gracias al apantallamiento general plegado y a la robusta cubierta exterior de PUR, este cable es ideal para su uso en movimientos tridimensionales.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h