Cambiar idioma :

Nuestro departamento de confección industrial de cables fabrica cada semana más de 10.000 cables a medida, exactamente según los requisitos del cliente. La confección de cables industriales consiste en cortar el cable a una longitud definida y colocar conectores claramente especificados. Los procesos estandarizados y la máxima optimización de las máquinas dan como resultado cables listos para conectar, sin pedido mínimo y siempre producidos con fabricación industrial y asistida por máquinas.
Plug & play: un solo producto en lugar de muchos artículos individuales
Optimizar el proceso de adquisición: no es necesario comprar unidades de envasado
No es necesario adquirir conocimientos especializados ni comprar herramientas
Alto nivel de automatización, que reduce los errores manuales
100% comprobación con certificado guardado antes de enviar el cable
Longitud deseada con precisión al centímetro
Sin recargo de pedido mínimo
La confección a medida forma parte de nuestro día a día
Con nosotros, su confección de cables personalizada es lo más importante.
Fabricamos cables listos para conectar que se adaptan con precisión a los requisitos y la aplicación, desde simples hilos sueltos hasta montajes complejos. Concedemos gran importancia a la precisión, la calidad de automatización y la flexibilidad.
La longitud de cable que desee, combinaciones de conectores especiales o especificaciones de material personalizadas: fabricamos cables según sus especificaciones y le ayudamos durante todo el proceso, desde la planificación hasta la producción, pasando por el control de calidad final 100% de todos los cables producidos.
Al final, no sólo se obtiene un cable listo para conectar y extremadamente duradero, sino también una solución de conexión fiable y personalizada que funciona.
Si ya conoce los parámetros de la aplicación, ya puede determinar la vida útil del cable.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h