Sistema de guiado de cables guidefast GFC+ para grúas de interior

Sistema de guiado de cables guidefast control
  • Seguro y ahorra espacio, sin enredos de cables
  • Integrado en la forma de la viga de la grúa
  • Transmisión de energía, datos y señales
  • Independiente del fabricante
  • Todas las versiones de conectores de todos los fabricantes de botoneras de mando están disponibles opcionalmente
  • Canal guía de 10 piezas GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 juegos de amortiguadores GFC+.917.670
  • 1 pieza de brazo móvil GFC+.917.934.350
  • 662 eslabones de cadena de 10.025.048.0 + 1 juego de 1025.34PZ

Montaje del sistema guidefast directamente en la viga de la grúa

  • Fije el soporte de control guidefast a intervalos de 1 m.
  • Fije los carriles guía y deje un espacio de 2 mm entre las secciones del carril.
  • Instale el extremo fijo de la cadena portacables en la canaleta y alivie la tensión con bridas para cables.
  • Coloque el carro guía
  • Coloque el brazo móvil de la cadena portacables en la canaleta.
  • Coloque los topes al principio y al final del recorrido real.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos