Cadenas portacables híbridas YRA

Fáciles de implementar: las cadenas portacables YE con tapas de aluminio son resistentes a las virutas

Transportador igus YRA.56 con placas portadoras modulares y cubierta protectora.

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Más información sobre las cadenas portacables híbridas YE

  • Casi un 50% más ligera que una cadena de acero comparable
  • YE.42: un 91% más de longitud autosoportada en comparación con la serie E4.42
  • YE.56: un 61% más de longitud autosoportada en comparación con la serie E4.56
  • YEHD.112: un 68% más de longitud autosoportada en comparación con la serie E4.112

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos